[Q&A]NSX断路器通过了哪些标准所定义的极端大气条件的检测?
问题描述:
NSX断路器通过了哪些标准所定义的极端大气条件的检测?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX断路器已成功地通过了以下标准所定义的检测,适用于极端的大气条件:
IEC66068-2-1: 干冷 (-55℃)
IEC66068-2-2: 干热 (+85℃)
IEC66068-2-30: 湿热 (95%相对湿度55℃)
IEC66068-2-52: 严重等级2: 盐雾
是否有帮助?


NSX断路器已成功地通过了以下标准所定义的检测,适用于极端的大气条件:
IEC66068-2-1: 干冷 (-55℃)
IEC66068-2-2: 干热 (+85℃)
IEC66068-2-30: 湿热 (95%相对湿度55℃)
IEC66068-2-52: 严重等级2: 盐雾
是否有帮助?