我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]NS630b-1600断路器的机械电气寿命多大?
所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:








NS630b NS800

NS1000

NS1250

NS1600

机械


10000

10000

10000

10000

电气

440V      In/2

6000

6000

5000

5000


In

5000

5000

4000

2000


690V      In/2

4000

4000

3000

2000


In

2000

2000

2000

1000