我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]NSX塑壳断路器海拔高度降容系数是多少?
问题描述:
NSX塑壳断路器海拔高度降容系数是多少?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX塑壳断路器海拔高度降容系数如下所示:

NSX 断路器应用于海拔2000米及以下时,性能无明显影响。超过 2000米时,则必须考虑空气绝缘特性和冷却能力的下降因素。下表为NSX100m/160m和NSX100-630常规分断产品在海拔高度 2000 米以上时适用的校正系数。分断能力保持不变。

海拔高度 (m) 2000 3000 4000 5000 5300 5500 6000
冲击耐受电压 (kV) 8 7.1 6.4 5.6 5.4 5.15 4.7
绝缘电压 Ui(V) 800 710 635 560 540 520 480
Ui对于 ELCB 500 445 400 350 335 325 300
最大工作电压Ue (V) 对于 NSX400K 1000 886 790 696 670 648 600
最大工作电压Ue (V) 690 690 635 560 520 487.5 415
Ue对于 ELCB 440 440 400 350 335 325 300
在 40° C 时的平均电流容量 (A) 1 0.98 0.96 0.94 0.93 0.92 0.92

NSX HB3 分断断路器 800V 以上的电压应用,在高海拔环境中需参考下表进行修正。