[Q&A]VigiNSX400/630 3P固定式断路器底板安装孔有几个,尺寸是多少?
所属产品线:
Compact NSX解决方法:
下图右边为NSX400/630 3P底板安装图,其中的6个黑点即为直径为6mm的安装孔,
F1=45mm,F2=22.5mm,E1=100mm,E5=200mm,E6=300mm,E7=213.5mm,E8=327mm

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。