我们今天能为您提供什么帮助?

NSYS3D机柜的各部分的厚度是多少?

问题描述:
NSYS3D机柜的各部分的厚度是多少?

所属产品线:
Spacial S3D

解决方法:

NSYS3D机柜各部分厚度如下:

单位:mm

柜体

钢板前门

钢板玻璃前门

安装板

备注

NSY S3D

1

1

-

22.5

高,宽<=400mm

1.2

1.2

1.2

高,宽 400mm600mm

1.5

1.5

1.5

高,宽 >=600mm

注意:这些厚度都是指的喷涂前的厚度,喷涂的厚度为60~100µm,垂纹。