我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]RM6柜正常使用的环境条件?

所属产品线:
RM6

解决方法:

RM6符合由IEC62271-1:高压开关装置和控制装置标准常用规范规定的户内开关装置的正常工作条件:
● 环境温度:户内
○ 低于或等于40℃
○ 高于或等于-40℃
○ 低温环境请向我们咨询
● 湿度
○ 低于或等于95%(24小时)
○ 低于或等于90%(1个月)
● 海拔高度
○ 低于或等于1000m
○ 高于1000m,请向我们咨询
● 防护等级
○ SF6气室 IP67
○ 熔断器室 IP67
○ 开关柜外壳 IP3X
● SF6充气压力:20℃下为0.2Bar(相对压力)
● 年泄漏率 0.01%/年
● 气室不锈钢板厚度2mm
● 颜色
○ 外壳-白色RAL9002
○ 外壳-黑色RAL9005
○ 开关柜前面板RAL7016