我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
RM6柜开关柜来说(A):正常负载电流 630 630接地故障电流 95 95电缆充电电流 30 30根据IEC标准推荐:本特性在环境温度-25℃到+40℃之间有效。在温度更高时,允许电流(A) 应为:温度 40℃ 45℃ 50℃ 55℃ 60℃
室内安装(A) 630 575 515 460 425
是否有帮助?
产品
支持
公司信息与招聘
快速链接
合作伙伴
可持续发展
洞察