{}
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
搜索常见问题
FA261985
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]C60 UL489 2P D15A 240V环形接线端子断路器的订货号是多少?
所属产品线:
C60 UL489
解决方法:
C60 UL489 2P D15A 240V环形接线端子断路器的订货号是60263,额定电压240VAC
首次发布日期:
2015/8/6
修订日期:
2015/8/6
是否有帮助?
探索更多
范围:
C60 UL489
探索更多
范围:
C60 UL489