我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]SM6柜排气方案与燃弧等级?

所属产品线:
SM6

解决方法:

SM6-24开关柜靠墙安装向下排气,内燃弧等级12.5 kA 1 s和16 kA 1 s:前面和侧面3面防护。
SM6-24开关柜安装在房间中央,向上排气, 内燃弧等级16kA 1 s: 前面,后面,侧面4面防护。
SM6-24开关柜安装在房间中央,向下排气, 内燃弧等级16kA 1 s: 前面,后面,侧面4面防护。