我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]TSX CDP 053/103/203/303/503/1003的长度是分别多少

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

该连接电缆用于将模块I/O HE 10连接器连接到Telefast 2快速接线连接器的适配器接口的,该电缆具有2个绝缘HE 10连接器和一条可承载较高电流的电缆(最大为500mA)

TSX CDP 053:长0.5m

TSX CDP 103:长1m

TSX CDP 203:长2m

TSX CDP 303:长3m

TSX CDP 503:长5m

TSX CDP 1003:长10m