FA268281
FA268281
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]INS250-100至250和INV100至250,裸露电缆铝质连接器,可连6根电缆,1x (1.5 ~ 95 mm2) ; ≤ 160 A,订货号是多少?
问题描述:
INS250-100至250和INV100至250,裸露电缆铝质连接器,可连6根电缆,1x (1.5 ~ 95 mm2) ; ≤ 160 A,订货号是多少?
所属产品线:
Compact INS/INV
解决方法:
LV429248 一组3个
LV429249 一组4个
首次发布日期:
2015/8/27
修订日期:
2019/8/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ComPacT INS/INV 隔离开关
探索更多
范围:
ComPacT INS/INV 隔离开关