FA268283
FA268283
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]INS250-100至250和INV100至250,裸露电缆铝质连接器,可连电缆,1x (120 ~ 185 mm2) ; ≤ 250 A,订货号是多少?
所属产品线:
Compact INS/INV
解决方法:
LV429259 一组3个
LV429260 一组4个
首次发布日期:
2015/8/27
修订日期:
2015/8/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ComPacT INS/INV 隔离开关
探索更多
范围:
ComPacT INS/INV 隔离开关