Video:RM6-S可扩展功能柜扩展如何安装?
本视频主要介绍RM6-S可扩展功能柜扩展安装。
安装前准备:附件和配件的检查,安装工具准备,开关状态检查确认压力表指针在绿色区域,确认进出线电缆断电,负荷开关处在分闸位置,接地开关处在合闸位置,开关柜安装面平整度检查确保安装面每米不在于2mm,拼柜安装。
首先拆卸绝缘堵头,将两开关柜拼柜侧金属防护板拆除,卸下绝缘堵头,再检查可扩展套管确保内壁无划痕无损伤,将两个导向销安装在待拼接面臂上,打开两柜预拼装侧电缆室门,用两个M8X12的螺栓将预拼装垫块固定在底架上不拧紧,安装密封条,用酒精清洁扩展套管和扩展接头,确保其表面无灰尘,导电纤维残留。
待套管表面酒精挥发后,用手套在扩展接头内壁和接头上均匀的涂上一薄层的硅脂,硅脂总用量在2/3袋左右,将清洁后的三个扩展接头安装在扩展套管内,对三个扩展接头进行可靠接地,拼柜时,辅助起吊工具要缓慢操作,安装接触面上适当涂上润滑剂,将两柜间柜柜140mm并排放置,将拼装柜平稳的移向待拼装柜,目测将待拼装柜扩展口对准拼装柜柜扩展口,移动开关柜使得扩展接头插入动柜扩展套管内,同时导向销对准导向销孔,推动开关柜压紧扩展接头至两柜间距45mm左右,用两个M8X70的螺栓压紧扩展接头,在拼装柜电缆室内用两个M8X30螺栓连接之前预装好的垫块,用工具将螺栓拧紧,紧固过程需观察气箱上边缘,避免因螺检出现大于2mm的变形,固定两台开关柜地脚螺检拼柜完成,如特殊柜型,增加了400低压间,需增加如下步骤:卸下两柜拼柜侧的长吊耳,打开低压间门,卸下低压箱内拼柜封板。
安全事项:一旦扩展完毕,需静置至少15分钟,才能给设备通电,拼柜后如需转运,需确保运输基座平台每米不在于2mm,否则严禁转运。
是否有帮助?