我们今天能为您提供什么帮助?

Video:PM5330如何接线?

问题描述:
PM5330如何接线。

所属产品线:
PM5000

解决方法:

本视频主要介绍PM5330如何接线,危险提示:

只有有资格的专业人士才能安装此设备,并且仔细阅读说明书,电压互感器二次侧不能短路,电流互感器二次侧不能开路,在断开CT与监控回路时,利用短接块将二次侧短接,在对电力参数测量仪进行接线操作前,必须断开与之相连的电源和相关设备的电源。

PM5330接线:控制电源接线端子8(L1),9(L2) 电流输入接线端子10(I1+),11(I1-);12(I2+),13(I2-);14(I3+),15(I3-),电压输入接线端子1(V1),2(V2),3(V3),4(VN),数字输入/输出接线端子40,42 DI,60 62 DO,56(+),57(-/C),继电器输出70,71,73,74;

通信接口:22(D1+),23(D0-),24(SHLD),25(0V);

控制电源:电压范围AC: 100-277 V L-N ± 10%,100-415 V L-L ± 10%,DC: 125-250 V ± 20%。L1 和 L2 是无极性的。如果使用带中性线的交流电源,将中性线连至仪表的 L2 端子。始终在 L1 上使用熔丝。 将未接地中性线连接到控制电源时,请在L2 上使用熔丝。 如果使用控制电源互感器,则在互感器的一次和二次两侧都要使用熔丝。熔丝和断路器的额定值必须与设备电压一致,并调整为可能出现的故障电流大小,系统类型接线请参考PM5300安装手册。