进口Tesys F系列接触器如何选辅助触点?
所属产品线:
进口TeSys F接触器解决方法:
LC1F系列的接触器装触点模块最大数量如下表:
| 正装 (正装模块的关系) | |||||
| 1触点 | 2触点 | 4触点 | 防尘防潮触点 | 延时模块 | |
| Tesys F接触器 | 1 | 和2 | 或2 | 或2 | 或2 |
下图示意对应模块的安装位置:

瞬时辅助触点模块选型表如下:
| 安装位置 | 每个模块的触点数量 | 所含触点数 | 型号 | |
| NO常开 | NC常闭 | |||
| 正装 | 1 | 1 | 0 | LADN10 |
| 0 | 1 | LADN01 | ||
| 2 | 1 | 1 | LADN11 | |
| 2 | LADN20 | |||
| 2 | LADN02 | |||
| 4 | 2 | 2 | LADN22 | |
| 1 | 3 | LADN13 | ||
| 4 | LADN40 | |||
| 4 | LADN04 | |||
| 3 | 1 | LADN31 | ||
| 4,其中一组NO+NC先通后断 | 2 | 2 | LADC22 | |
| 端子型号符合EN 50012标准 | ||||
| 正装 | 2 | 1 | 1 | LADN11G |
| 4 | 2 | 2 | LADN22G | |
| 2 | 1 | 1 | LADN11P | |
| 4 | 2 | 2 | LADN22P | |
| 带有防尘和防水触点,尤其适用于恶劣的工业环境 | ||||
| 正装 | 2 (所含触点皆为防尘防水触点) | 2 | LA1DX20 | |
| 2 | LA1DX02 | |||
| 1 | 1 | LA1DX11 | ||
延时模块的选型表如下:
| 安装位置 | 触点数量 | 延时类型 | 设置范围 | 型号 |
| 正装 | 1N/O + 1N/C | 通电延时 | 0.1-3s | LADT0 |
| 0.1-30s | LADT2 | |||
| 10-180s | LADT4 | |||
| 1-30s | LADS2 | |||
| 断电延时 | 0.1-3s | LADR0 | ||
| 0.1-30s | LADR2 | |||
| 10-180s | LADR4 |
*LADT0,LADR0的时间范围可扩展为0.1~0.6秒
**LADS2为星三角专用延时模块,其NC打开和NO闭合之间有40ms±15ms的强制延时。
是否有帮助?