我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M171扩展模块有多少种?
问题描述:
M171扩展模块有多少种?

所属产品线:
Modicon M171&M172 可编程控制器

解决方法:

Modicon M171扩展模块共有五种:

TM171EP14R1CAN扩展总线通信端口)

4个数字量输入 4 24 Vac/dc 继电器输入

4个模拟量输入 4  NTC (-50°C - 110°C ; -40°C - 150°C) PT1000 PTC 4-20 mA 0-5 V 0-10 V 或数字量输入

4个数字量输出3个单刀单掷(3A~230VDO1个单刀双掷(5A~230VDO

2个模拟输出 2 0-10 V

TM171EP27R1CAN扩展总线通信端口)

8个数字量输入 24 Vac/dc 48 Vdc  2组各 4 DI

1个高速计数高达 1 kHz 最小 0,1 Hz

6个模拟量输入 2 NTC (-50°C - 110°C ; -40°C - 150°C) 或数字量输入

4 NTC (-50°C - 110°C ; -40°C-150°C) 0-20 mA 0-10 V

7个数字量输出5个单刀单掷(5A~230VDO2个单刀双掷(5A~230VDO

5个模拟输出 2 0-10 V0-20mA

TM171E014R1LAN扩展总线通信端口)

2个数字量输入

5个模拟量输入 3 NTC (-50°C - 110°C ; -40°C-150°C) PT1000或数字量输入

2 NTC (-50°C - 110°C ; -40°C-150°C) 0-20 mA 0-10 V或数字量输入

4个数字量输出3个单刀单掷(2A~230VDO1个单刀双掷(5A~230VDO

5个模拟输出 2个集电极开路,用以连接12V PWM/PPM

2 0-10 V

14-20mA

TM171EO15R1LAN扩展总线通信端口)

6个数字量入

3个模拟量输入 3 NTC (-50°C - 110°C ; -40°C-150°C) 或数字量输入DI

4个数字量输出3个单刀单掷(2A~250VDO1个开路集电极

2个模拟输出 2个集电极开路,用以连接12V PWM/PPM

TM171EO15R1LAN扩展总线通信端口)

6个数字量输入

5个模拟量输入 3 NTC (-50°C - 110°C ; -40°C-150°C) 或数字量输入DI

2 NTC (-50°C - 110°C ; -40°C-150°C) 0-20mA 0-10V 或数字量输入DI

6个数字量输出5个单刀单掷(2A~250VDO1个开路集电极

5个模拟输出 2个集电极开路,用以连接12V PWM/PPM

2 0-10 V

10-20mA 4-20mA