我们今天能为您提供什么帮助?

TM171O系列R类优化型PLC本体的IO点数怎样?

问题描述:
TM171O系列R类优化型PLC本体的IO点数怎样?

所属产品线:
Modicon M171&M172 可编程控制器

解决方法:

TM171OR优化型PLC共有10种型号,分别是:

TM171OBM14R可选远程显示终端, 1 Modbus 1 LAN扩展总线,导轨安装)

TM171OD14R内置显示终端, 1 LAN扩展总线,导轨安装)

TM171ODM14R内置显示终端, 1 Modbus 1 LAN扩展总线,导轨安装)

2个数字量输入 2个数字量输入

5个模拟量输入 3 NTC (-50°C -110°C)或继电器输入D

2 NTC (-50°C - 110°C)4-20 mA 0-10 V0-5 V0-1 V 离散量输入

4个数字量输出 3个单刀单掷(2A~230V),1个单刀双掷(2A~230V

5个模拟量输出 2个连接件用以12V PWM/PPM2DI20-10 V14-20 mA

TM171OB22R可选远程显示终端, 1 LAN扩展总线,导轨安装)

TM171OBM22R可选远程显示终端, 1 Modbus 1 LAN扩展总线,导轨安装)

TM171OD22R内置显示终端, 1 LAN扩展总线,导轨安装)

TM171ODM22R内置显示终端, 1 Modbus 1 LAN扩展总线,导轨安装)

6个数字量输入 6个数字量输入

5个模拟量输入 3 NTC (-50°C -110°C)或继电器输入D

2 NTC (-50°C - 110°C)4-20 mA 0-10 V0-5 V0-1 V 离散量输入

6个数字量输出 3个单刀单掷(2A~230VDO2个单刀双掷(2A~230VDO1个集电极开路

5个模拟量输出 2个连接件用以12V PWM/PPM30-10 V

TM171ODM22S内置显示终端,固态继电器输出,1 Modbus 1 LAN扩展总线,导轨安装)

6个数字量输入 6个数字量输入

5个模拟量输入 3 NTC (-50°C -110°C)或继电器输入D

2 NTC (-50°C - 110°C)4-20 mA 0-10 V0-5 V0-1 V 离散量输入

6个数字量输出 3个单刀单掷(2A~230VDO2个固态继电器(3A230V1个集电极开路

5个模拟量输出 2个连接件用以12V PWM/PPM30-10 V

TM171OF22R内置显示终端,1 LAN扩展总线,墙体嵌入式安装)

TM171OFM22R内置显示终端,1Modbus1 LAN扩展总线,墙体嵌入式安装)

6个数字量输入 6个数字量输入

5个模拟量输入 3 NTC (-50°C -110°C)或继电器输入D

2 NTC (-50°C - 110°C)4-20 mA 0-10 V0-5 V0-1 V 离散量输入

6个数字量输出 3个单刀单掷(2A~230VDO2个单刀双掷(2A~230VDO 1个集电极开路

5个模拟量输出 2个连接件用以12V PWM/PPM30-10 V