TM171P系列高性能型PLC本体的IO点数是怎样的?
TM171P…高性能型PLC共有5种型号,分别是:
TM171PBM27R(可选远程显示终端, 1 Modbus ,1 CAN扩展总线,导轨安装)
TM171PDM27R(内置显示终端, 1 Modbus ,1 CAN扩展总线,导轨安装)
8个数字输入 24 Vac/dc or 48 Vdc 2组各 4个 DI
1个高速计数高达 1 kHz 最小 0,1 Hz
7个数字输出 2个单刀双掷(8A,~230V),5个单刀单掷(5A,~230V)
6个模拟输入 2个 NTC (-50°C -110°C ; -40°C -150°C) 或 数字量输入
4 个NTC (-50°C -110°C ; -40°C -150°C) 或 PT1000 (-200°C- 800°C) 或 4-20 mA or 0-5 V or 0-10 V 或 可变电阻0-30 kΩ / 0-5 kΩ 或 数字量输入
5 个模拟输出 0…+10V或4…20mA
TM171PDM27S(内置显示终端,固态继电器输出, 1 Modbus ,1 CAN扩展总线,导轨安装)
8个数字输入 24 Vac/dc or 48 Vdc 2组各 4个 DI
1个高速计数高达 1 kHz 最小 0,1 Hz
7个数字输出 2个单刀双掷(8A,~230V),3个单刀单掷(5A,~230V),2个固态继电器输出(1A,230V)
6个模拟输入 2个 NTC (-50°C -110°C ; -40°C -150°C) 或 数字量输入
4 个NTC (-50°C -110°C ; -40°C -150°C) 或 PT1000 (-200°C- 800°C) 或 4-20 mA or 0-5 V or 0-10 V 或 可变电阻0-30 kΩ / 0-5 kΩ 或 数字量输入
5 个模拟输出 0…+10V或4…20mA
TM171PFE03(内置显示终端,1Modbus或BACnet MS/TP通信端口,1个CAN扩展总线,1个Modbus TCP或BAnet/IP通信端口,墙体嵌入安装)
3个模拟输入 1 个内置NTC, 1个 NTC 或 DI , 1 个4-20 mA 或 0-10 V
TM171PFE03HR(内置显示终端,1Modbus通信端口,1个CAN扩展总线,1个Modbus TCP通信端口,1个BACnet IP通信与MS/TP通信,墙体嵌入安装)
3个模拟输入 1 个内置NTC, 1个 NTC 或 DI , 1 个温度传感器
是否有帮助?