我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M221内置的串行端口是否提供5V供电?
问题描述:
M221内置的串行端口是否提供5V供电?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

TM221C…(一体型)控制器内置1个RJ45串行通信端口,可配置为RS232/485,且可提供5V/200mA的电源,用于显示单元TMH2GDB、HMI MagelisXBTN或XBTNRT、蓝牙通信适配器TCSWAAC13FB供电。

TM221M…(书本型)控制器内置SL1与SL2口,SL1可配置为RS232/485,无法提供5V供电。SL2为RJ45接口,可提供5V/200mA的电源,用于显示单元TMH2GDB、HMI MagelisXBTN或XBTNRT、蓝牙通信适配器TCSWAAC13FB供电。