我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
塑壳断路器(NSX/CVS/EZD/NSC系列)安装直接或延伸旋转手柄实现柜外操作时,对柜门的厚度有没有要求?
问题描述:
塑壳断路器(NSX/CVS/EZD/NSC系列)安装直接或延伸旋转手柄实现柜外操作时,对柜门的厚度有没有要求?

所属产品线:
Compact NSE; Compact NSX; EasyPact CVS; EasyPact EZD

解决方法:

对于NSX系列:安装MCC或CNOMO直接旋转手柄时,柜门厚度1~3mm,安装直接或延伸旋转手柄时对柜门的厚度无具体的尺寸要求;
对于CVS系列:CVS100E安装直接或延伸旋转手柄时,柜门厚度≤3mm,其余型号对柜门的厚度无具体的尺寸要求;
对于EZD系列:老产品,EZD100-400安装直接或延伸旋转手柄时,柜门厚度≤3mm,EZD630安装MCC直接旋转手柄时,柜门厚度1~3mm,安装直接或延伸手柄时无具体的尺寸要求;
2013年7月上市的新产品,EZD100-250安装直接或延伸旋转手柄时,柜门厚度≤3mm,EZD400/630安装MCC直接旋转手柄时,柜门厚度1~3mm,安装直接或延伸手柄时无具体的尺寸要求;
对于NSC系列,老产品,NSC60-400安装直接或延伸旋转手柄时,柜门厚度≤3mm;NSC630安装直接或延伸手柄时无具体的尺寸要求;
2013年7月上市的产品,NSC100-250安装直接或延伸旋转手柄时,柜门厚度≤3mm;EZD400/630安装直接或延伸手柄时无具体的尺寸要求。