负荷开关Interpact INS_INV产品升级为Compact INS_INV产品后,有哪些器件的订货号发生了改变?
新Compact INS/INV产品更新了部分附件的订货号,新订货号的附件将与NSX系列产品附件通用,具体如下表所示:
| 新订货号 | 旧订货号 | 产品描述 |
| LV429235 | 29235 | 2个短后连接端子,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV429236 | 29236 | 2个长后连接端子,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV429241 | 29241 | 用于连接器的夹子(一组10个),用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV429243 | 29243 | 钢质电缆连接器,一组4个,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV429248 | 29248 | 铝质电缆连接器,可连6根电缆,一组3个,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV429249 | 29249 | 铝质电缆连接器,可连6根电缆,一组4个,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV429259 | 29259 | 铝质电缆连接器,连1x(120~185mm2)电缆,一组3个,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV429260 | 29260 | 铝质电缆连接器,连1x(120~185mm2)电缆,一组4个,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV429261 | 29261 | 直角端子扩展件(一组3个),用于3P的INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV429262 | 29262 | 直角端子扩展件(一组4个),用于4P的INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV429263 | 29263 | 直型端子扩展件(一组3个),用于3P的INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV429264 | 29264 | 直型端子扩展件(一组4个),用于4P的INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV429516 | 29322 | 短端子护套,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV429518 | 29324 | 长端子护套,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV438326 | 29496 | 极间并联的四极端子罩,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV438327 | 29497 | 极间并联的2P/4P端子罩,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV438328 | 29498 | 两极串联或并联连接的端子扩展器,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV438329 | 29499 | 3极并联的端子扩展器,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV431061 | 31061 | 一体式端子扩展器,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV431064 | 31064 | 一体式扩展器的前对齐基板,用于INS 250-100至250和INV 100-250 |
| LV432475 | 32475 | 2个短后连接端子,用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432476 | 32476 | 2个长后连接端子,用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432479 | 32479 | 铝质电缆连接器,连1x(35~300mm2)电缆,一组3个,用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432480 | 32480 | 铝质电缆连接器,连1x(35~300mm2)电缆,一组4个,用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432481 | 32481 | 铝质电缆连接器,连2x(35~300mm2)电缆,一组3个,用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432482 | 32482 | 铝质电缆连接器,连2x(35~300mm2)电缆,一组4个,用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432484 | 32484 | 直角端子扩展件(一组3个),用于3P的INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432485 | 32485 | 直角端子扩展件(一组4个),用于4P的INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432486 | 32486 | 转角端子扩展件(一组3个),用于3P的INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432487 | 32487 | 转角端子扩展件(一组4个),用于4P的INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432490 | 32490 | 52.5mm单体式端子扩展件,3P,用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432491 | 32491 | 52.5mm单体式端子扩展件,4P,用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432492 | 32492 | 70mm单体式端子扩展件,3P,用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432493 | 32493 | 70mm单体式端子扩展件,4P,用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432500 | 32500 | 连240 mm2电缆的铜电缆接线片(一组3个),用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432501 | 32501 | 连240 mm2电缆的铜电缆接线片(一组4个),用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432502 | 32502 | 连300 mm2电缆的铜电缆接线片(一组3个),?于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432503 | 32503 | 连300 mm2电缆的铜电缆接线片(一组4个),用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432592 | 32563 | 短端子护套,45mm(1片),用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432594 | 32565 | 长端子护套,45mm(1片),用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV432570 | 32570 | 相间隔板(一组6片),用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV438346 | 32866 | 极间串联的四极端子罩,用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV438337 | 32867 | 极间并联的四极端子罩,用于INS 320-630和INV 320-630 |
| LV433638 | 33628 | 端子罩,3P,用于INS 630b-1600 |
| LV433639 | 33629 | 端子罩,4P,用于INS 630b-1600 |
是否有帮助?