我们今天能为您提供什么帮助?

PLC通过Modbus RTU和LXM26/LXM28 通信,数据格式是怎样的?

所属产品线:
Lexium 28运动控制

解决方法:

例如读取P1-09(212h),其数据格式如下:

02 03 02 12 00 02 65 85

返回:  02 03 04 00 00 00 64 C8 D8

往P1-09写入200,其数据格式如下:

02 10 02 12 00 02 04 00 00 00 C8 64 C8

返回: 02 10 02 12 00 02 E0 46

注意:LXM26/LXM28是低字中包含数据,高字中为0。