问题描述:
ATV32或ATV320防震动和防冲击的情况是怎样的?所属产品线:
ATV320变频器; ATV32变频器解决方法:
抗震动:
1.5mm 峰峰值震动(f=3...13Hz) 符合EN/IEC 60068-2-6
1gn (f=13...200Hz)符合EN/IEC 60068-2-6
抗冲击
15gn 维持 11ms 符合 EN/IEC 60068-2-27。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
抗震动:
1.5mm 峰峰值震动(f=3...13Hz) 符合EN/IEC 60068-2-6
1gn (f=13...200Hz)符合EN/IEC 60068-2-6
抗冲击
15gn 维持 11ms 符合 EN/IEC 60068-2-27。
是否有帮助?