我们今天能为您提供什么帮助?

GV2、GV3和GZ1系列电动机保护断路器触点模块如何选型?

问题描述:
GV2、GV3和GZ1系列电动机保护断路器触点模块如何选型?

所属产品线:
电动机断路器; 国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV3电动机断路器; EasyPact D3N电动机断路器

解决方法:
断路器类型 触点模块 安装方式 最大数量 触点类型 型号
GV2 瞬时辅助触点 正面 1 N/O或N/C GVAE1
N/O + N/C GVAE11
N/O + N/O GVAE20
左侧 2 N/O + N/C GVAN11
N/O + N/O GVAN20
故障信号触点+
瞬时辅助触点
左侧 1 N/O(故障) + N/O GVAD1010
N/O(故障) + N/C GVAD1001
N/C(故障) + N/O GVAD0110
N/C(故障) + N/C GVAD0101
短路信号触点 左侧 1 C/O公共点 GVAM11
GV3P 和
GV3L
瞬时辅助触点 正面 1 N/O或N/C GVAE1
N/O + N/C GVAE11
N/O + N/O GVAE20
左侧 2 N/O + N/C GVAN11
N/O + N/O GVAN20
故障信号触点+
瞬时辅助触点
左侧 1 N/O(故障) + N/O GVAD1010
N/O(故障) + N/C GVAD1001
N/C(故障) + N/O GVAD0110
N/C(故障) + N/C GVAD0101
短路信号触点 左侧 1 C/O公共点 GVAM11

GZ1N和GZ1LE

瞬时辅助触点 左侧 2 N/O + N/C GZ1AN11
左侧 2 N/O + N/O GZ1AN20

说明: 侧装和正装可以同时装,但不能超过相应的数量。侧装两个不同类型的模块时,还需要注意有安装顺序要求。对于GZ1N和GZ1LE系列断路器,也可以用GVAN11和GVAN20,GVAN11对应GZ1AN11,GVAN20对应GZ1AN20。