进口Tesys K系列接触器/控制继电器如何选辅助触点?
问题描述:
进口Tesys K系列接触器/控制继电器如何选辅助触点?所属产品线:
进口TeSys K接触器解决方法:
请先根据型号确认可选的辅助触点模块数量
| 产品类型 | 线圈电压类型 | 规格型号 | 正装 | |
| 2触点 | 4触点 | |||
| 单个接触器 | AC交流 | LC1K* | 1 | 或1 |
| AC交流(静音) | LC7K* | 1 | 或1 | |
| DC直流 | LP1K* | 1 | 或1 | |
| LC直流低功耗 | LP4K* | 1 | ||
| 可逆接触器 | AC交流 | LC2K* | 1 | 或1 |
| AC交流(静音) | LC8K* | 1 | 或1 | |
| DC直流 | LP2K* | 1 | 或1 | |
| LC直流低功耗 | LP5K* | 1 | ||
| 控制继电器 | AC交流 | CA2KN* | 1 | 或1 |
| DC直流 | CA3KN* | 1 | 或1 | |
| LC直流低功耗 | CA4KN* | 1 | ||
辅助触点模块选型表
| 安装位置 | 每个模块的触点数量 | 所含触点数 | 型号 | |
| NO常开 | NC常闭 | |||
| 正装 | 2 | 1 | 1 | LA1KN11 |
| 2 | LA1KN20 | |||
| 2 | LA1KN02 | |||
| 4 | 2 | 2 | LA1KN22 | |
| 1 | 3 | LA1KN13 | ||
| 4 | LA1KN40 | |||
| 4 | LA1KN04 | |||
| 3 | 1 | LA1KN31 | ||
提示:
1、弹簧接线端子:在所选接触器和控制继电器型号中,电压代码之前插入数字3,例如: LC1K0910M7变为LC1K09103M7。若触点模块也需选择弹簧接线端子,可选LA1KN**3触点模块。
2、快速接线端子:在所选接触器和控制继电器型号中,电压代码之前插入数字7,例如: LC1K0910M7变为LC1K09107M7。若触点模块也需选择快速接线端子,可选LA1KN**7触点模块。
3、印刷电路板的焊脚:在所选接触器和控制继电器型号中,电压代码之前插入数字5,例如: LC1K0910M7变为LC1K09105M7。
4、低功耗产品只能正装普通2触点模块
是否有帮助?