我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX 690V(R HB1 HB2) 高性能断路器有没有160A壳架等级?
问题描述:
NSX 690V(R HB1 HB2) 高性能断路器有没有160A壳架等级?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

没有,NSX 690V (R HB1 HB2)壳架等级有100 、250 、400、 630四种,没有160.
但是250A壳架等级热磁脱扣单元(TM-D)额定电流有:250A、200A、160A、125A.
电子脱扣单元(MIC2.2/MIC5.2E/MIC6.2E)额定电流有:250A、160A、100A.
能够满足客户对于额定电流160A的需求。