我们今天能为您提供什么帮助?

NSX100-630随产品供货的安装螺丝和接线螺丝的规格及数量?

问题描述:
NSX100-630随产品供货的安装螺丝和接线螺丝的规格及数量?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX100-630随产品供货的安装螺丝和接线螺丝的规格及数量如下表:

Compact NSX100 NSX100 NSX160-250 NSX160-250 NSX400-630 NSX400-630
级数 3P 4P 3P 4P 3P 4P

安装螺丝规格

X数量

M5X70

X2

M5X70

X4

M5X70

X2

M5X70

X4

M5X85

X4

M5X85

X4

接线螺丝规格

X数量

M6X20

X6

M6X20

X8

M8X20

X6

M8X20

X8

M10X27.5

X6

M10X27.5

X8

接线螺丝形式

十字

/一字

十字

/一字

内六角 内六角 外六角 外六角
接线紧固力矩 10Nm 10Nm 15Nm 15Nm 50Nm 50Nm