我们今天能为您提供什么帮助?

为安全起见,在海拔1000m及以下,变压器裸露带电导体之间及与对地间的最小安全绝缘距离应不小于?

问题描述:
为安全起见,在海拔1000m及以下,变压器裸露带电导体之间及与对地间的最小安全绝缘距离应不小于?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:
电压(KV)

≤1

3

6

10

15

20

35

相间对地距离(mm)
25 60 90

125

180

225

340


变压器带电体与工作人员活动范围的安全距离必须不小于:

电压等级(KV)

≤10

15-35

有围栏距离(mm)
350 600
无围栏距离(mm)
700 1000