我们今天能为您提供什么帮助?

变压器的阻抗电压为何都在4%~6%呢?

问题描述:
变压器的阻抗电压为何都在4%~6%呢?

所属产品线:
Trihal干式变压器

解决方法:

变压器的短路电压为何都在4%~6%呢?因为:①短路电压太大,则短路电流会太小,那么由变压器供电的电动机起动时电压降大,将影响电动机的起动及其他用电设备工作;②短路电压太小,则短路电流会太大,对电力系统及变压器本身都是不利的。

按IEC标准,低于630KVA的变压器Uk=4%;630KVA到2500KVA的变压器Uk=6%。

如果容量达到3150KVA,Uk=7%。