我们今天能为您提供什么帮助?

NS630b-NS1600的用于延伸旋转手柄的机械连锁附件能用于抽屉式断路器吗?

问题描述:
NS630b-NS1600的用于延伸旋转手柄的机械连锁附件能用于抽屉式断路器吗?

所属产品线:
Compact NS630b-1600A

解决方法:

订货号为PA33890的机械连锁附件不能用于抽屉式,只能用于固定式。可参见下面尺寸图。
订货号为PA33890的机械连锁附件不能用于抽屉式,只能用于固定式。可参见下面尺寸图。
延伸手柄.jpg抽屉式尺寸.jpg


从机械连锁附件的尺寸图可以看出,两个手柄中心距尺寸为280mm,等同于两个Y轴间距。
从抽屉式断路器尺寸图可以看出,两台水平并列放置,即使紧挨着,Y轴间距最小为:
3P:160.5+127.5=288mm
4P:160.5+197.5=358mm
都大于机械连锁的尺寸280mm。所以抽屉式无法使用。