我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSX-DC断路器串联,每相承受250VDC,为什么4P断路器串联最大电压是750V?
问题描述:
NSX-DC断路器串联,每相承受250VDC,为什么4P断路器串联最大电压是750V?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX100-630-DC断路器绝缘电压为750V,最大电压不可能超过断路器绝缘电压.