我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MES114、MES114E和MES114F的区别是什么?
问题描述:
MES114、MES114E和MES114F的区别是什么?

所属产品线:
Sepam 40 系列

解决方法:

MES114是一个带有10输入和4输出的扩展模块,可应用于Sepam 20系列与40系列。包括3种类型:MES114、MES114E和MES114F:
MES114:10 个输入,电压范围为24 V ~250 V DC
MES114E:10 个输入,电压范围为110V~125 VAC/DC
MES114F:10 个输入,电压范围为220V~250 VAC/DC
具体区别如下:

5.JPG