我们今天能为您提供什么帮助?

NSX 690V 高性能开关有没插入式/抽出式开关?

问题描述:
NSX 690V 高性能开关有没插入式/抽出式开关?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:

NSX 690V 高性能开关有插入式/抽出式开关,

可以订购固定式断路器,然后再订购插入式或抽出式套件。 需注意:在电压≥500V时,400-630壳架需订购特殊短端子护套来替换插入式或抽出式套件中的短端子护套,订货号:LV433693 (3P)或LV433694(4P)