MW、MTE与替代型号MVS的尺寸重量对比?
问题描述:
MW、MTE与替代型号MVS的尺寸重量对比?所属产品线:
EasyPact MVS解决方法:
MW、MTE与替代型号MVS的尺寸重量对比如下:
| 型号 | 安装方式 | 极数 | 尺寸(mm)H×W×D | 重量(kg) |
| MW06-16 MTE06-16N MVS06-16N | 固定式 | 3P | 301×276×196 | 14 |
| 4P | 301×346×196 | 18 | ||
| 抽屉式 | 3P | 322×288×277 | 30 | |
| 4P | 322×358×277 | 35 | ||
| MW20-40 MTE20-40N MTE06-40H MVS06-40H MVS20-40T | 固定式 | 3P | 352×422×297 | MW/MTE为50kg,MVS为60kg |
| 4P | 352×537×297 | 80 | ||
| 抽屉式 | 3P | 439×441×395 | 90 | |
| 4P | 439×556×395 | 120 |
是否有帮助?