问题描述:
1个AD外部供电模块可以带几台MT?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
可以根据AD模块的输出容量和MT上控制单元、通讯模块、编程触点的功耗来确定
AD模块的输出 24V DC 1A
控制单元功耗:100mA
M2C/M6C功耗:100mA
本体通讯模块功耗:30mA
抽架通讯模块功耗:30mA
客户可以根据自身MT的24V用电功耗,再考虑一定的裕量,决定带几台MT。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以根据AD模块的输出容量和MT上控制单元、通讯模块、编程触点的功耗来确定
AD模块的输出 24V DC 1A
控制单元功耗:100mA
M2C/M6C功耗:100mA
本体通讯模块功耗:30mA
抽架通讯模块功耗:30mA
客户可以根据自身MT的24V用电功耗,再考虑一定的裕量,决定带几台MT。
是否有帮助?