空气断路器中以NT、NW开头的有哪些产品?
1、NT/NW进口产品:
订购进口产品NT,NW 时,需要填写“Masterpact MT断路器及负荷开关” 订单,并注明“原装法国进口”,价格在MT 的基础上加收15%。
国内外产品型号对应关系如下所示,按照国内产品型号填写订单,
注意:如果客户需要订购NTH1(Icu=42kA)型产品,国内没有引进,只能订购NTH2(Icu=50kA)型来替代,NTH2 型对应的国内产品是MTN1 型,客户需要填写MT订单,订购MTN1 型产品。
2、NT/NW进船用断路器及负荷开关:
订购方法是填写“Masterpact NT,NW 船用断路器及负荷开关”订单,并在船级社认证一栏按照客户需要的国外船级社认证打勾。船用断路器有:NT H2,NW N1,NW H1 NW H2; 船用负荷开关有:NT HA,NW HA
负荷的船级社认证如下表:
注意:客户在船级社认证一栏打勾以后,工厂会提供给客户NT,NW 标识的断路器及负荷开关,但所选的船级社认证在产品上不
会有任何体现,客户能拿到的是型式认可证书,也可以自己下载,这是不收费的。
3、NW H10 1000VAC断路器及负荷开关:
订购方法,填写“Masterpact NW/MT 1000VAC断路器及负荷开关”订单
NW H10只有抽屉式 控制单元有MIC2.0A,5.0A,6.0A
4、NW-DC 直流断路器及负荷开关:
订购方法,填写“Masterpact NW-DC”订单,
断路器和负荷开关包含:NW10、NW20、NW40
类型:固定式或抽屉式,3P/4P,负荷开关只有3P
额定绝缘电压:1000V
额定工作电压最高到900V
分断能力:有N(35kA)、H型(85kA)
短时耐受电流Icw:50kA/s 85kA/s
5、NT/NW风电专用断路器:
订购方法,填写“风电专用订单”,当然NW H10抽屉式断路器也可适用于风电场合
风电类开关都以NT/NW来供货,有专用选型表该类开关均为sspa工厂生产
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。