我们今天能为您提供什么帮助?

SM6在高环境温度下的降容?

所属产品线:
SM6

解决方法:

SM6为户内型设备,正常温度范围:-5℃---40℃
对于温度超过40℃的情况,应按照下列方式降容:
40℃以上,温度每升高1℃额定电流应降低1%,如50℃时,开关柜的额定电流降至90%,630*0.9=574A。
对于负荷开关--熔断器功能柜,按下列原则:
对于熔断器的降容,40℃~55℃,k=0.9;55℃~65℃,k=0.77。根据实际的温度范围选择对应的降容系数。重新对熔断器的参数进行校验。