我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Micom P127在订货对于电压互感器变比的设置有什么影响?
问题描述:
Micom P127在订货对于电压互感器变比的设置有什么影响?

所属产品线:
MiCOM Px20

解决方法:

Micom P127在订货时,对于VT的选项有两种:
1)57-130V  订货号为 P127xAxx...  可加装电压互感器的选型
2)220-480V 订货号为 P127xBxx...   直接电压输入的选型,不能加电压互感器
在设备中设置电压互感器的变比时请注意:
P1271.jpg
显示相电压互感器的一次侧额定电压。
1)57-130V型号时,整定范围为:0.1-1000kV,步长为0.01kV,缺省值为0.1kV
2)220-480V型号时,整定范围为220-480V,步长为1V,缺省值为220V
P1272.jpg
显示相电压互感器的二次侧额定电压。整定范围取决于保护装置的订货代码。
1)57-130V型号时,整定范围为57-130V,步长为0.1V,缺省值为100V
2)220-480V型号时,这个选项不会出现