我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
安全模块XPSAMF系列停产,是否有替代产品?
问题描述:
安全模块XPSAMF系列停产,替换型号与XPSAMF在尺寸,接线及功能上有区别。

所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块

解决方法:

安全模块XPSAMF系列停产后,可以用XPSAK系列替代。

供电电压

停产型号

替代型号

24V AC/DC

XPSAMF5142

XPSAK311144

48V AC/DC

XPSAMF5342

------------

120V AC

XPSAMF3442

XPSAK351144

230V AC

XPSAMF3742

XPSAK371144

主要区别为:

产品系列

安全输出通道N/O

继电器输出通道N/C

固态输出通道

宽度mm

高度mm

厚度mm

XPSAMF

3

1

1

90

77.5

120

XPSAK

3

1

4

45

99

114

相同功能下的接线变化:

XPSAMF的接线图如下

XPSAMF的时序图如下

XPSAK的接线图如下

XPSAK的时序图如下

功能差异:

1)XPSAMF具有Y3,Y4端子,此端子功能为启动信号检测(详见XPSAMF时序图)。XPSAK没有此功能。

2)XPSAMF具有Y1,Y2端子,此端子功能为反馈信号,XPSAMF反馈信号有3S延时(详见XPSAMF时序图)。XPSAK没有此功能。