我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
通用型开关电源ABL8RPS24**0/RPM224200/WPS24*00前面板LED灯及继电器输出动作逻辑?
问题描述:
通用型开关电源ABL8RPS24**0/RPM224200/WPS24*00前面板LED灯及继电器输出动作逻辑?

所属产品线:
Phaseo ABL8

解决方法:

如上图所示:

输出电压在大于或等于21.6V时,11-14端子导通(ABL8RPS24030没有11-14端子),并且Uout亮绿灯;

输出电压在大于或等于7V,小于21.6V,Uout亮橙灯;

输出电压在小于7V,Uout灯不亮。

输出电流Iout小于或等于额定电流,Iout亮绿灯;

输出电流Iout大于额定电流,Iout亮橙灯;

当检查到过流、过压、超温时Iout亮红灯。