MT空气断路器控制单元通过可编程触点能够输出哪些报警?
问题描述:
MT空气断路器控制单元通过可编程触点能够输出哪些报警?所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器解决方法:
| 控制单元类型 | 能够配合的可 编程触点 | 通过可编程触点输出的脱扣事件 | 通过可编程触点输出的报警事件 |
| Micrologic A和“基本保护型” | 无 | 无 | 无 |
| Micrologic E | M2C | Ir,Isd,Ii和Ig(6.0E)导致的脱扣 | Ir预报警和Ig预报警(6.0E) |
| Micrologic D | M2C和M6C | Ir,Isd,Ii和Ig(6.0D)导致的脱扣 | |
| Micrologic P/H | M2C和M6C | Ir,Isd,Ii,Ig I unbal,I1 max,I2 max,I3 max,IN max,U min,U max ,U unbal,rP max,F min,F max,逆相序导致的脱扣 | Ig报警,I unbal,I1 max,I2 max,I3 max,IN max,U min,U max ,U unbal,rP max,F min,F max,逆相序,卸载/恢复(电流I,功率P) |
I unbal:电流不平衡保护
I1 max,I2 max,I3 max,IN max:每相最大电流保护
U min,U max :最小电压最大电压保护
U unbal:电压不平衡保护
rP max:逆功率保护
F min,F max:最小最大频率保护
是否有帮助?