OSMC32-K系列和OSMC32N有什么区别?
问题描述:
OSMC32-K系列和OSMC32N有什么区别?所属产品线:
Osmart-K; OSMC32N解决方法:
OSMC32-K系列可以加OF和SD这两种电气附件,其OF和SD有其单独的订货号,机械附件加不了。
OSMC32N电气附件(MX、MX+OF、MN、MNs、MV、OF、SD、OF+SD/OF)和机械附加(旋转手柄、插拔式底座、挂锁、间隔件)均能加装。
外形尺寸相比:宽度一样,OSMC32-K比OSMC32N高2mm,OSMC32-K的1P厚度为:67.5mm,OSMC32-K的2P-4P厚度为:73.6mm,OSMC32N的1P-4P厚度为:70mm
具体参数区别如下表:
| OSMC32N | OSMC32N-K | |
| 冲击耐受电压Uimp | 4KV | 4KV |
| 分断能力 | 1-63A:6KA(B/C/D曲线) | 1-40A:6KA (C曲线) 50-63A:4.5KA(C曲线) 1-63A:4.5KA (D曲线) |
| 使用环境温度 | - 30℃ 至 + 70℃ | - 25℃ 至 + 60℃ |
| 证书 | CCC、CE、CCS | CCC |
| 机械寿命 | 20000次 | 15000次 |
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。