我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NSXm的分励线圈MX和欠压线圈MN是交直流通用的吗?
问题描述:
NSXm的分励线圈MX和欠压线圈MN是交直流通用的吗?

所属产品线:
Compact NSXm

解决方法:

从下表可以看出,MX:24/48/110/220V是交直流通用,MN:24/48/110V是交直流通用。

标准型 电压 MX MN
AC 24 V 50/60 Hz LV426841 LV426801
48 V 50/60 Hz LV426842 LV426802
110...130 V 50/60 Hz LV426843 LV426803

220...240 V 50 Hz

208...240 V 60 Hz

LV426844 LV426804
277 V 60 Hz LV426844 LV426805
380...415 V 50 Hz LV426846 LV426806
440...480 V 60 Hz LV426846 LV426807
DC 24V DC LV426841 LV426801
48V DC LV426842 LV426802
125V DC LV426843 LV426803
250V DC LV426844 LV426815