我们今天能为您提供什么帮助?

Twido 与以太网网桥499TWD01100连接的电缆接线图怎样?

问题描述:
Twido 与以太网网桥499TWD01100连接的电缆接线图怎样?

所属产品线:
Twido

解决方法:

499TWD01100管脚定义

引脚

RS232

RS485

说明

1

RXD

N.C.

接收的数据

2

TXD

N.C.

传输的数据

3

RTS

N.C.

要发送的请求

4

D1 (A+)

差分对

5

D0 (B-)

6

CTS

N.C.

清除发送

7

+ 5 Vdc / 200 mA

电源

8

0 V

信号公共端