我们今天能为您提供什么帮助?

老产品MW、MTE与替换型号MVS有哪些区别?

问题描述:
老产品MW、MTE与替换型号MVS有哪些区别?

所属产品线:
EasyPact MVS

解决方法:

断路器型号

MW

MTE

MVS

断路器额定电流值

0406081012
1620253240

0406081012
1620253240

0406081012
1620253240

断路器分断类型

无数字表示(全系列均为50kA

N:50kA04N-16N

N:50kA(04N-16N)

N:65kA20N-40N
H:65kA
06H-16H

H:65kA06H-40H

H:85kA20H-40H

T:85kA20T-40T

S:负荷开关

S:负荷开关

极数

3:三极断路器

3:三极断路器

3:三极断路器

4:四极断路器

4:四极断路器

4:四极断路器

型式

F:固定式

F:固定式

F:固定式

D:抽屉式

D:抽屉式

D:抽屉式

控制单元型号

2Micrologic 2.0 MW二段式保护

20:MTE Micrologic 2.0 二段式保护

20:MVS Trip system 2.0 二段式保护

5Micrologic5.0 MW三段式保护

50:MTE Micrologic5.0 三段式保护

50:MVS Trip system 5.0 三段式保护

AMicrologic5.0A MW三段式保护+电流表

60:MTE Micrologic6.0 三段式保护+接地故障

60:MVS Trip system 6.0 三段式保护+接地故障

6Micrologic6.0A MW三段式保护+接地故障

5A:MTE Micrologic5.0A 三段式保护+电流表

5A:MVS Trip system 5.0A 三段式保护+电流表

0:负荷开关

6A:MTE Micrologic6.0A 三段式保护+电流表+接地故障

6A:MVS Trip system 6.0A 三段式保护+电流表+接地故障

5D:MTE Micrologic5.0D 三段式保护+功率表

5V:MVS Trip system 5.0V 三段式保护+电压表

6D:MTE Micrologic6.0D 三段式保护+功率表+接地故障

6V:MVS Trip system 6.0V 三段式保护+电压表+接地故障

00:负荷开关

00:负荷开关

控制回路电压

0:无电操及线圈

0:机械储能(无线圈)

0:机械储能(无线圈)

2AC220V

2:电动储能AC220V

1:电动储能AC110V

3AC380V

3:电动储能AC380V

2:电动储能AC220V

4DC220V

4:电动储能DC220V

3:电动储能AC380V

4:电动储能DC220V

5:电动储能DC110V

6:电动储能DC48V

7:电动储能DC24V