我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
C60 UL489可以在高海拔环境使用吗?
问题描述:
C60 UL489可以在高海拔环境使用吗?

所属产品线:
C60

解决方法:

可以。海拔超过2000m需要考虑降容,参考iC65降容系数:

海拔高度(m)

2000 3000 4000 5000

介电强度(V)

2500

2200

1950

1700

最大工作电压Ue(V)50/60Hz

440

380

380

380

平均工作电流

(40)℃

1*In

0.96*In

0.93*In

0.9*In