我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MT空气断路器分断能力同为50KA的N1和N2的主要区别是什么?
问题描述:
MT空气断路器分断能力同为50KA的N1和N2的主要区别是什么?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

MT断路器分断能力同为50KA的N1和N2的主要区别如下表所示:

N1 N2
电流规格 630A-1600A 800A-2500A
短时耐受电流Icw 1s 42kA 50kA
闭合容量Icm 440VAC 105kA 105kA
690VAC 88kA 105kA
DIN保护

尺寸mm

HxWxD

固定式 3P 301x276x196 352x422x297
4P 301x346x196 352x537x297
抽屉式 3P 322x288x277 439x441x395
4P 322x358x277 439x556x395
单独购买零件类别 N型 H型