M218 60点CPU详细参数都有哪些?
问题描述:
M218 60点CPU详细参数都有哪些?所属产品线:
Modicon M218解决方法:
TM218LDA60DRN本体特性:
| 型号 | TM218LDA60DRN | |
| DI | 36点DC | |
| DO | 24点继电器 | |
| HSC&PTO/PWM | HSC | 2路单相10KHz |
| PTO/PWM | —— | |
| 电源 | 100-240VAC | 100-240VAC |
| 内置通讯口 | Mini USB-B端口 | Somachine软件编程端口 |
| RJ45端口(Modbus) | 非隔离RS485,Modbus ASCII/RTU,Somachine | |
| 接线端子(Modbus) | 非隔离RS485,Modbus ASCII/RTU | |
| RJ45端口(Ethernet) | —— | |
| 扩展IO | 最多7个扩展模块,最多268点IO,最多120点继电器输出 |
使用M218 60点CPU产品需要满足的条件:编程软件为SoMachine V3.1正式版(版本3.1.10.1)以及M218 Add_On插件版本2.0.31.10。
注意:SoMachine XS不支持M218 60点CPU产品!请先卸载原先的SoMachine V3及M218 Add_on插件,再安装SoMachine V3.1及M218 Add_on 2.0.31.10版本插件。
是否有帮助?