问题描述:
NSX100-630接线端子到断路器底部的距离是多少?所属产品线:
Compact NSX解决方法:
NSX断路器本身自带接线端子上表面到断路器底部的距离,可参考下图。

其中,NSX100-160,上下端子到断路器底部的距离均为19.5mm;
NSX400-630,上下端子到断路器底部的距离均为26mm;
需要注意的是NSX250,上端子距离(C1)为21.5mm,下端子距离(C2)为19.5mm。所以对于NSX250 断路器来说,其上下端子厚度是不同的。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
NSX断路器本身自带接线端子上表面到断路器底部的距离,可参考下图。

其中,NSX100-160,上下端子到断路器底部的距离均为19.5mm;
NSX400-630,上下端子到断路器底部的距离均为26mm;
需要注意的是NSX250,上端子距离(C1)为21.5mm,下端子距离(C2)为19.5mm。所以对于NSX250 断路器来说,其上下端子厚度是不同的。
是否有帮助?