我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
施耐德低压配电直流断路器可以用于海拔2000m以上吗?
问题描述:
施耐德低压配电直流断路器可以用于海拔2000m以上吗?

所属产品线:
C65N/H/L-DC

解决方法:

有,但是要考虑降容使用。
C65-DC:

海拔高度(m) 2000 3000 4000 5000
介电强度(V) 2500 2200 1950 1700
最大工作电压(V) 250 220 220 220
额定电流(A) In 0.96In 0.93In 0.9In
分断能力 无变化 无变化 无变化 无变化

NSX-DC:

海拔高度(m) 2000 3000 4000 5000
介电强度(V) 2500 2200 1950 1700
最大工作电压(V) 250 220 220 220
额定电流 In 0.96In 0.93In 0.9In
分断能力 无变化 无变化 无变化 无变化

NW-DC: